X2337
负载连接TLS
X5102_1
数字量输入端 – 功率部件
X5102_2
数字量输出端 – 功率部件
X5509
SAFS安全功能的输入端 - 安全关闭磁场
X5122
MOVITRANS® 同步信号 – 输入端
X5121
MOVITRANS® 同步信号 – 输出端
X4108
CAN 系统总线 – 输入端(系统总线1)
X4101
CAN 系统总线 – 输出端(系统总线1)
X1201
AC 400 V输入端
PI
保护接地