单点同步

为了提高可传输功率,只能并联同一型号的分散式供电设备TES31A。

只有在激活“单点同步”设备功能后,才允许并联分散式供电设备TES31A。只有额定功率为14 kW和16 kW的设备才能启用该设备功能。

同步需要使用额外的连接电缆。有关电气安装的信息请参见单点并联时的布线一章。

“单点同步”设备功能

在同步模式下,一个供电设备作为SP主站使用。一个或两个供电设备作为SP从站使用。SP主站通过同步电缆将同步信号、所设置的设定值和使能信息转发给SP从站。

此外,这种同步使能控制设备还需要通过数字量输入和输出端构建一个闭环信号链。

请注意以下几点:

  • 同步网络中只有一个SP主站。
  • 所有同步设备(SP主站和SP从站)必须拥有相同的频率和相同的负载电流。
  • 所有同步设备(SP主站和SP从站)的频率模式必须采用相同的设置,参见操作手册“MOVITRANS® line分散式供电设备TES31A”中的“设定值预给定”章节。

“单点同步”时的故障反应

对于SP主站和SP从站,“同步超时反应”的参数应永久设置为“禁用输出级”。

同步设备出现故障时,输出级总是会通过同步电缆阻断整个网络。一旦故障原因被排除,将按以下方式重置故障:

  • 在已设定的控制信号源上,将控制命令“/输出级禁用”的边沿从“1”切换为“0”

或者

  • MOVITOOLS® MotionStudio中手动进行重置

SP主站

如果SP主站在同步电缆上检测到了其他同步信号或故障,则SP主站会执行预设的故障反应“同步超时反应”,并锁定网络中所涉及的所有TES31A供电设备的输出级。

SP从站

同步模式下,1个或2个供电设备作为SP从站使用。一个SP从站等待在同步接口上接收同步信号,并且还要接受SP主站发送的设定值信息。前一个TES31A(SP主站或SP从站)的使能控制被接受,并通过数字量输入和输出端的接口进行转发。补充参数“同步相位角”已设为0°。必须先与SEW‑EURODRIVE公司协商,之后才能进行更改。

如果SP从站没有收到同步信号或同步信号不正确,设备将执行固定设置的故障反应,并阻断网络中所有相关设备的输出级。要触发故障反应,SP从站必须接收到有效的同步信号,且状态字中的状态位6(同步信号激活)必须设置为“1”。