系统优点

“单点同步”功能的主要优点在于:

  • 输出功率高达45 kW
  • 同步网络调试简单,相当于调试一台单独的设备
  • 装配和布线也很简单,可提供现成的附件套装
  • 无需其他技术设备
  • 快速故障识别和反应,保护设备安全

提示

不得同时使用“多点同步”和“单点同步”设备功能。
因此,单点并联连接中的设备不能与多点同步中的其他供电设备同时运行。不过,您可以使用“频率模式”设备功能将接头位置的功率传输效率提高近50%。请在相邻的传输线上激活不同的频率模式,参见操作手册“MOVITRANS® line分散式供电设备TES31A”中的“设定值预给定”章节。