Câblage en cas de branchement en parallèle point à point

L'illustration suivante montre un groupe de deux ou trois alimentations TES31A branchées en parallèle point à point. Le maître SP peut être choisi librement.

Pour une meilleure lisibilité, le bus système n'est pas représenté sur l'illustration suivante.

[1]

Résistance de terminaison CAN

[2]

Entrées et sorties digitales

[3]

Signal de synchronisation

[4]

Raccord en T CAN

[5]

Ligne de transmission avec conducteur de ligne TLS

Les différentes étapes d'installation sont les suivantes.

  1. Raccorder le signal de synchronisation.
  2. Raccorder les entrées et sorties digitales.
  3. Raccorder le bus système