Raccorder le bus système
Pour la mise en service et le diagnostic d'un réseau de synchronisation, il est utile d'établir une communication SBus.
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le câblage pour trois alimentations TES31A.
[1] | Raccord en T CAN |
[2] | Cache connecteur (compris dans la livraison du TES31A) |
[3] | Résistance de terminaison CAN |
[4] | Câble de raccordement au bus CAN |
Principe de raccordement
Veiller à ce que le bus soit terminé aux deux extrémités par des résistances de terminaison (120 ohms). Pour la terminaison, n'utiliser en aucun cas un connecteur de pontage.
REMARQUE