Raccordement du signal de synchronisation
Pour synchroniser les appareils, il est nécessaire de créer une liaison avec les signaux de synchronisation. L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le câblage de trois alimentations TES31A.
[1] | Raccord en T CAN |
[2] | Cache connecteur (compris dans la livraison du TES31A) |
[3] | Résistance de terminaison CAN |
[4] | Câble de raccordement au bus CAN |
Principe de raccordement
Veiller à ce que le bus soit terminé aux deux extrémités par des résistances de terminaison (120 ohms). Pour la terminaison, n'utiliser en aucun cas un connecteur de pontage.
REMARQUE