État des bornes binaires

En fonction de l'état des différents participants de la synchronisation dans leur rôle de maître ou d'esclave, différentes valeurs process sont obtenues sur les bornes d'entrée et de sortie binaires. La notion des états est utilisée en fonction des textes dans MOVITOOLS® MotionStudio. Les états suivants sont possibles.

État de l'appareil

Maître SP

Esclave SP

Maître SP

Esclave SP

DI00

DI01

DO00

DO01

DI00

DI01

DO00

DO01

Libération

Libération

1

1

1

1

1

1

1

1

pas de libération Libération externe = "0"

Pas de libération

0

1

1

1

1

1

1

1

SAFS active

SAFS active

1

0

1

0

1

0

1

0

Défaut Défaut apparaissant après la libération

Pas de libération

1

0

1

0

1

0

1

0

Pas de libération

Défaut 2)

1

0

1

1

1

1

1

0