Réseau SP pendant la mise en service à l'état "Pas de libération"

État du maître SP : pas de libération

Le maître SP attend que les esclaves SP soient prêts.

  • Le bit d'état 6 (signal de synchronisation actif) du mot d'état est à "1" :
  • →  Le maître SP envoie le signal de synchronisation.
  • La sortie binaire DO01 est à "1".
  • → Le maître SP est prêt.
  • Les entrées binaires sont sur "0".
  • → D'autres participants du réseau de synchronisation ne sont pas prêts.

Causes possibles

État de l'esclave SP 1 : pas de libération

L'esclave SP 1 ne reçoit pas de signal "prêt" et ne transmet donc pas de signal prêt.

  • Le bit d'état 6 (signal de synchronisation actif) du mot d'état est à "1" :
  • →  L'esclave SP reçoit le signal de synchronisation du maître SP.
  • Une entrée binaire est sur "0" ou les deux entrées binaires sont sur "0".
  • → D'autres participants du réseau de synchronisation ne sont pas prêts.
  • → L'esclave SP 1 n'est pas prêt et force les deux sorties binaires sur "0".

Causes possibles

  • Le réseau d'autres esclaves SP n'est pas activé (p. ex. pendant la mise en service).
  • La chaîne de signalisation n'est pas fermée correctement. Tenir compte des remarques du chapitre Raccordement des entrées et sorties digitales.

État de l'esclave SP 2 : pas prêt

L'esclave SP 2 ne reçoit pas encore de signal de synchronisation et reste à l'état "pas prêt".

  • Le bit d'état 6 (signal de synchronisation actif) du mot d'état est à "0" :
  • →  L'esclave SP 2 ne reçoit pas encore de signal de synchronisation et reste à l'état "pas prêt".
  • Une entrée binaire est sur "0" ou les deux entrées binaires sont sur "0".
  • → D'autres participants du réseau de synchronisation ne sont pas prêts.
  • → L'esclave SP 2 n'est pas prêt et force les deux sorties binaires à "0".

Causes possibles

  • Le réseau du maître SP n'est pas activé (p. ex. pendant la mise en service).
  • Le signal de synchronisation n'est pas raccordé correctement. Tenir compte des remarques du chapitre Raccordement du signal de synchronisation.