SP-Verbund während Inbetriebnahme im Status "keine Freigabe"

Gerätestatus des SP-Masters: keine Freigabe

Der SP-Master erwartet die Bereitschaft der SP-Slaves.

  • Das Statusbit 6 (Sync-Signal aktiv) im Statuswort ist auf "1" gesetzt:
  • →  Der SP-Master sendet das Synchronisationssignal.
  • Der Binärausgang DO01 ist auf "1" gesetzt:
  • → Der SP-Master ist bereit.
  • Die Binäreingänge sind auf "0" gesetzt:
  • → Andere Teilnehmer im Synchronisationsverbund sind nicht bereit.

Mögliche Ursachen:

Gerätestatus des SP-Slaves 1: keine Freigabe

Der SP-Slave1 erhält keine Bereitschaftsmeldung und gibt somit keine Bereitschaftsmeldung weiter.

  • Das Statusbit 6 (Sync-Signal aktiv) im Statuswort ist auf "1" gesetzt:
  • →  Der SP-Slave empfängt das Synchronisationssignal des SP-Masters.
  • Ein Binäreingang ist auf "0" gesetzt oder beide Binäreingänge sind auf "0" gesetzt:
  • → Andere Teilnehmer im Synchronisationsverbund sind nicht bereit.
  • → Der SP-Slave 1 ist nicht bereit und setzt beide Binärausgänge auf "0".

Mögliche Ursachen:

  • Das Netz anderer SP-Slaves ist nicht zugeschaltet (beispielsweise während der Inbetriebnahme).
  • Die Meldekette ist nicht korrekt geschlossen. Beachten Sie das Kapitel Digitale Eingänge/Ausgänge anschließen.

Gerätestatus des SP-Slaves 2: nicht bereit

Der SP-Slave 2 empfängt noch kein Synchronisationssignal und bleibt im Gerätestatus "nicht bereit".

  • Das Statusbit 6 (Sync-Signal aktiv) im Statuswort ist auf "0" gesetzt:
  • →  Der SP-Slave 2 empfängt kein Synchronisationssignal und bleibt solange im Gerätestatus "nicht bereit".
  • Ein Binäreingang ist auf "0" gesetzt oder beide Binäreingänge sind auf "0" gesetzt:
  • → Andere Teilnehmer im Synchronisationsverbund sind nicht bereit.
  • → Der SP-Slave 2 ist nicht bereit und setzt beide Binärausgänge auf "0".

Mögliche Ursachen:

  • Das Netz des SP-Masters ist nicht zugeschaltet (beispielsweise während der Inbetriebnahme).
  • Das Synchronisationssignal ist nicht korrekt angeschlossen. Beachten Sie das Kapitel Synchronisationssignal anschließen.