SP-Verbund im Status "keine Freigabe"
Gerätestatus des SP-Masters: keine Freigabe
Der SP-Master erwartet die Freigabe der eingestellten Steuerquelle.

- Das Statusbit 6 (Sync-Signal aktiv) im Statuswort ist auf "1" gesetzt:
- → Der SP-Master sendet das Synchronisationssignal.
- Alle Binäreingänge und Binärausgänge sind auf "1" gesetzt:
- → Die Meldekette ist korrekt geschlossen, der gesamte Synchronisationsverbund ist bereit.
- Das Statusbit 0 (/Endstufensperre) im Statuswort ist auf "0" gesetzt:
- → Der SP-Master ist gesperrt und sendet diese Sperre auch über das Synchronisationssignal an die SP-Slaves.
HINWEIS

Der SP-Master befindet sich im Handbetrieb mit aktivierter Endstufensperre. Nach dem Verlassen des Handbetriebs wird die eingestellte Steuerquelle "Klemmen" wirksam und der SP-Verbund freigegeben.
Gerätestatus des SP-Slaves: keine Freigabe
Der SP-Slave erwartet die Freigabe des SP-Masters.

- Das Statusbit 6 (Sync-Signal aktiv) im Statuswort ist auf "1" gesetzt:
- → Der SP-Slave empfängt das Synchronisationssignal des SP-Masters.
- Alle Binäreingänge und Binärausgänge sind auf "1" gesetzt:
- → Die Meldekette ist korrekt geschlossen, der gesamte Synchronisationsverbund ist bereit.
- Das Statusbit 0 (/Endstufensperre) im Statuswort ist auf "0" gesetzt:
- → Der SP-Slave erwartet die Freigabe des SP-Masters über das Synchronisationssignal.