调试期间SP网络处于“未使能”状态

SP主站的设备状态:未使能

SP主站等待SP从站准备就绪。

  • 状态字中的状态位6(同步信号激活)设置为“1”:
  • → SP主站发送同步信号。
  • 二进制输出端DO01已设置为“1”:
  • → SP主站已准备就绪。
  • 二进制输入端已设置为“0”:
  • → 同步网络中的其他设备尚未准备就绪。

可能的原因:

SP从站1的设备状态:未使能

SP从站1没有收到准备就绪信息,因此未转发准备就绪信息。

  • 状态字中的状态位6(同步信号激活)设置为“1”:
  • → SP从站接收SP主站的同步信号。
  • 一个二进制输入端设置为“0”或两个二进制输入端都设置为“0”:
  • → 同步网络中的其他设备尚未准备就绪。
  • → SP从站1未准备就绪,并将两个二进制输出端都设置为“0”。

可能的原因:

SP从站2的设备状态:未准备就绪

SP从站2尚未收到同步信号,仍处于“未准备就绪”设备状态。

  • 状态字中的状态位6(同步信号激活)设置为“0”:
  • → SP从站2未收到同步信号,仍处于“未准备就绪”设备状态。
  • 一个二进制输入端设置为“0”或两个二进制输入端都设置为“0”:
  • → 同步网络中的其他设备尚未准备就绪。
  • → SP从站2未准备就绪,并将两个二进制输出端都设置为“0”。

可能的原因:

  • SP主站的网络未接通(例如在调试期间)。
  • 同步信号未正确连接。请遵守连接同步信号一章中的规定。