SP网络处于“未使能”状态
SP主站的设备状态:未使能
SP主站等待使能已设定的控制信号源。

- 状态字中的状态位6(同步信号激活)设置为“1”:
- → SP主站发送同步信号。
- 所有二进制输入端和二进制输出端均设置为“1”:
- → 信号链正确关闭,整个同步网络准备就绪。
- 状态字中的状态位0(/输出级禁用)设置为“0”:
- → SP主站已锁定,并通过同步信号向SP从站发送锁定信息。
提示

SP主站处于已激活输出级禁用的手动操作模式。退出手动操作模式后,经设定的控制信号源“端子”生效,SP网络使能。
SP从站的设备状态:未使能
SP从站等待使能SP主站。

- 状态字中的状态位6(同步信号激活)设置为“1”:
- → SP从站接收SP主站的同步信号。
- 所有二进制输入端和二进制输出端均设置为“1”:
- → 信号链正确关闭,整个同步网络准备就绪。
- 状态字中的状态位0(/输出级禁用)设置为“0”:
- → SP从站等待通过同步信号使能SP主站。