SP网络处于“使能”状态
SP主站的设备状态:使能
- 状态字中的状态位6(同步信号激活)设置为“1”:
- → SP主站发送同步信号。
- 所有二进制输入端和二进制输出端均设置为“1”:
- → 信号链正确关闭,整个同步网络准备就绪。
- 状态字中的状态位0(/输出级禁用)设置为“1”:
- → SP主站已使能,并通过同步信号向SP从站发送使能信息。
SP从站的设备状态:使能
- 状态字中的状态位6(同步信号激活)设置为“1”:
- → SP从站接收SP主站的同步信号。
- 所有二进制输入端和二进制输出端均设置为“1”:
- → 信号链正确关闭,整个同步网络准备就绪。
- 状态字中的状态位0(/输出级禁用)设置为“1”:
- → 通过同步信号使能SP从站。