Réseau SP à l'état "Pas de libération"
État du maître SP : pas de libération
Le maître SP attend la libération de source de pilotage réglée.

- Le bit d'état 6 (signal de synchronisation actif) du mot d'état est à "1" :
- → Le maître SP envoie le signal de synchronisation.
- Toutes les entrées et sorties binaires sont à "1".
- → La chaîne de signalisation est correctement fermée. Le réseau de synchronisation complet est prêt.
- Le bit d'état 0 (/Verrouillage étage de puissance) du mot d'état est à "0".
- → Le maître SP est verrouillé et envoie ce verrouillage également aux esclaves SP via le signal de synchronisation.
REMARQUE

Le maître SP est en mode manuel avec verrouillage étage de puissance activé. Après acquittement du mode manuel, la source de pilotage réglée "Bornes" est activée et le réseau SP est libéré.
État de l'esclave SP : pas de libération
L'esclave SP attend la libération du maître SP.

- Le bit d'état 6 (signal de synchronisation actif) du mot d'état est à "1" :
- → L'esclave SP reçoit le signal de synchronisation du maître SP.
- Toutes les entrées et sorties binaires sont à "1".
- → La chaîne de signalisation est correctement fermée. Le réseau de synchronisation complet est prêt.
- Le bit d'état 0 (/Verrouillage étage de puissance) du mot d'état est à "0".
- → L'esclave SP attend la libération du maître SP via la signal de synchronisation.