Réseau SP à l'état "Libération"

État du maître SP : libération

  • Le bit d'état 6 (signal de synchronisation actif) du mot d'état est à "1" :
  • →  Le maître SP envoie le signal de synchronisation.
  • Toutes les entrées et sorties binaires sont à "1".
  • → La chaîne de signalisation est correctement fermée. Le réseau de synchronisation complet est prêt.
  • Le bit d'état 0 (/Verrouillage étage de puissance) du mot d'état est à "1".
  • → Le maître SP est libéré et envoie cette libération également aux esclaves SP via le signal de synchronisation.

État de l'esclave SP : libération

  • Le bit d'état 6 (signal de synchronisation actif) du mot d'état est à "1" :
  • →  L'esclave SP reçoit le signal de synchronisation du maître SP.
  • Toutes les entrées et sorties binaires sont forcées à "1".
  • → La chaîne de signalisation est correctement fermée. Le réseau de synchronisation complet est prêt.
  • Le bit d'état 0 (/Verrouillage étage de puissance) du mot d'état est à "1".
  • → L'esclave SP est libéré via la signal de synchronisation.