Conversor em grau de proteção IP66/NEMA 4X
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Indicação de texto completo (indicação TFT) |
[2] | Teclado |
[3] | Barra de bornes de controle (acoplável) |
[4] | Barra de bornes de relé (acoplável) |
[5] | Régua de bornes de conexão U, V, W |
[6] | Régua de bornes de conexão Resistência de frenagem +, BR, -DC |
[7] | Conexões ao terra de proteção PE |
[8] | Parafuso EMC |
[9] | Régua de bornes de conexão L1/L, L2/N, L3 |
[10] | Tomada de comunicação RJ45 (executado 2 vezes) |
[11] | Slot de placa opcional |
Os itens a seguir estão disponíveis apenas na versão de dispositivo com opção de chave.
[12] | Chave geral para isolamento do lado da rede (chave geral bloqueável) |
[13] | Sentido de rotação da chave seletora CW/0/CCW |
[14] | Velocidade do potenciômetro giratório |
Extensor personalizado opcional da tampa frontal:
A tampa frontal do compartimento do terminal [15] pode ser expandida com dois botões ou chaves adicionais. Para tal, orifícios devem ser perfurados na tampa. A posição dos orifícios está marcada na parte posterior por zona puncionada. A tampa frontal do compartimento do terminal pode ser expandida com três tampas roscadas adicionais. Para tal, orifícios devem ser perfurados na tampa. A posição dos orifícios [16] está marcada na parte inferior por zona puncionada.