Conversor em grau de proteção IP55/NEMA 12K
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 75 kW |
380 – 480 V | 11 – 160 kW |
500 – 600 V | 15 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Indicação de texto completo (indicação OLED) |
[2] | Teclado |
[3] | Barra de bornes de controle (acoplável) |
[4] | Slot de placa opcional |
[5] | Barra de bornes de relé (acoplável) |
[6] | Tomada de comunicação RJ45 |
[7] | Barra de terminais de conexão PE, L1/L, L2/N, L3, -DC, +, BR, U, V, W |
[8] | Conexões ao terra de proteção PE adicionais |
[9] | Pinos roscados adicionais na placa de entrada do cabo para conexão com o PE do conversor |
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
380 – 480 V | 200 kW, 250 kW |

[1] | Indicação de texto completo (indicação TFT) |
[2] | Teclado |
[3] | Barra de bornes de controle (acoplável) |
[4] | Barra de bornes de relé (acoplável) |
[5] | Slot de placa opcional |
[6] | Tomada de comunicação RJ45 |
[7] | Grampo de blindagem e alívio de tensão para cabos de sinal e comunicação |
[8] | Proteção removível contra contato acidental para os bornes de potência |
[9] | Régua de bornes de conexão L1, L2, L3, +, BR, -, U, V, W |
[10] | Placas de blindagem para cabo de sinal |
[11] | Conexão ao terra de proteção PE (3 × M12) |
[12] | Grampo de blindagem e alívio de tensão para cabo de potência |
[13] | EMC CA, EMC CC e parafuso VAR |