Variateurs de vitesse en indice de protection IP55/NEMA 12K
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 75 kW |
380 – 480 V | 11 – 160 kW |
500 – 600 V | 15 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Affichage en texte clair (écran OLED) |
[2] | Touches de fonction |
[3] | Bornier de commande (débrochable) |
[4] | Logement pour carte option |
[5] | Bornier relais (débrochable) |
[6] | Connecteur femelle RJ45 pour la communication |
[7] | Bornier de raccordement PE, L1/L, L2/N, L3, -DC, +, BR, U, V, W |
[8] | Raccordement à la terre supplémentaire |
[9] | Goujon supplémentaire sur la plaque pour passages de câbles pour raccordement à la terre du variateur. |
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
380 – 480 V | 200 kW, 250 kW |

[1] | Affichage en texte clair (écran TFT) |
[2] | Touches de fonction |
[3] | Bornier de commande (débrochable) |
[4] | Bornier relais (débrochable) |
[5] | Logement pour carte option |
[6] | Connecteur femelle RJ45 pour la communication |
[7] | Étrier de blindage et décharge de traction pour liaisons de transmission de signal et de communication |
[8] | Protection contre le toucher amovible pour les bornes de puissance |
[9] | Bornier de raccordement L1, L2, L3, +, BR, -, U, V, W |
[10] | Tôles de blindage de la liaison de transmission de signal |
[11] | Raccordements à la terre (3 × M12) |
[12] | Étrier de blindage et décharge de traction pour câble de puissance |
[13] | CEM AC, CEM DC et vis VAR |