Variateurs de vitesse en indice de protection IP66/NEMA 4X
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Affichage en texte clair (écran TFT) |
[2] | Touches de fonction |
[3] | Bornier de commande (débrochable) |
[4] | Bornier relais (débrochable) |
[5] | Bornier de raccordement, U, V, W |
[6] | Bornier de raccordement résistance de freinage +, BR, -DC |
[7] | Raccordements à la terre |
[8] | Vis EMC |
[9] | Bornier de raccordement L1/L, L2/N, L3 |
[10] | Connecteur femelle RJ45 pour la communication (double) |
[11] | Logement pour carte option |
Les points suivants sont disponibles uniquement pour l'exécution avec option interrupteur.
[12] | Interrupteur principal pour séparation côté réseau (interrupteur principal verrouillable) |
[13] | Sélecteur rotatif pour sens de rotation CW/0/CCW |
[14] | Potentiomètre rotatif pour vitesse |
Extension spécifique client optionnelle du cache frontal
Le cache frontal du compartiment à bornes [15] peut être complété avec deux boutons ou sélecteurs supplémentaires. Pour cela, des trous doivent être percés dans le cache. La position des trous est identifiée sur la face arrière, par des marques réalisées avec un pointeau. Dans sa partie inférieure, le cache frontal du compartiment à bornes peut être complété avec trois presse-étoupes supplémentaires. Pour cela, des trous doivent être percés dans le cache. La position des trous [16] est identifiée sur la face inférieure, par des marques réalisées avec un pointeau.