Variateurs de vitesse en indice de protection IP20/NEMA 1
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 5.5 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 11 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 15 kW |

[1] | Bornier de raccordement PE, -DC, L1/L, L2/N, L3 |
[2] | Carte auxiliaire avec affectation des bornes et paramètres de base |
[3] | Touches de fonction avec afficheur 7 segments à 6 caractères |
[4] | Bornier de commande (débrochable) |
[5] | Connecteur femelle RJ45 pour la communication |
[6] | Logement pour carte option |
[7] | Bornier de raccordement PE, +, BR, U, V, W |
[8] | Bornier relais (débrochable) |