Variador con índice de protección IP20/NEMA 1
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 5.5 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 11 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 15 kW |

[1] | Regleta de bornas de conexión PE, -DC, L1/L, L2/N, L3 |
[2] | Tarjeta auxiliar con asignación de bornas y parámetros básicos |
[3] | Teclado con display de 7 segmentos de 6 dígitos |
[4] | Regleta de bornas de control (enchufable) |
[5] | Puerto de comunicación RJ45 |
[6] | Zócalo para tarjeta opcional |
[7] | Regleta de bornas de conexión PE, +, BR, U, V, W |
[8] | Regleta de bornas de relé (conectable) |