Variador con índice de protección IP66/NEMA 4X
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Indicador de texto completo (pantalla TFT) |
[2] | Teclado |
[3] | Regleta de bornas de control (enchufable) |
[4] | Regleta de bornas de relé (conectable) |
[5] | Borna de conexión U, V, W |
[6] | Regleta de bornas de conexión de resistencia de frenado +, BR, -DC |
[7] | Conexiones de puesta a tierra |
[8] | Tornillo CEM |
[9] | Regleta de bornas de conexión L1/L, L2/N, L3 |
[10] | Puerto de conexión RJ45 (ejecutado 2 veces) |
[11] | Zócalo para tarjeta opcional |
Los siguientes puntos existen solo en la versión de unidad con opción de interruptor:
[12] | Interruptor principal para desconexión de la red (interruptor principal con bloqueo) |
[13] | Conmutador giratorio de sentido de giro CW/0/CCW |
[14] | Potenciómetro de giro de velocidad |
Ampliación específica del cliente opcional de la tapa frontal:
La tapa frontal del espacio de bornas [15] puede ampliarse con dos pulsadores o interruptores adicionales. Para este fin deben taladrarse agujeros en la tapa. La posición de estos agujeros está marcada en la parte posterior mediante graneteados. La tapa frontal del espacio de bornas puede ampliarse por abajo mediante tres prensaestopas adicionales. Para este fin deben taladrarse agujeros en la tapa. La posición de estos agujeros [16] está marcada en la parte inferior mediante graneteados.