Variador con índice de protección IP55/NEMA 12K
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 75 kW |
380 – 480 V | 11 – 160 kW |
500 – 600 V | 15 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Indicador de texto completo (pantalla OLED) |
[2] | Teclado |
[3] | Regleta de bornas de control (enchufable) |
[4] | Zócalo para tarjeta opcional |
[5] | Regleta de bornas de relé (conectable) |
[6] | Puerto de comunicación RJ45 |
[7] | Regleta de bornas de conexión PE, L1/L, L2/N, L3, -DC, +, BR, U, V, W |
[8] | Conexiones a tierra (PE) adicionales |
[9] | Perno roscado adicional en la placa de entrada de cables para la conexión con la PE del variador |
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
380 – 480 V | 200 kW, 250 kW |

[1] | Indicador de texto completo (pantalla TFT) |
[2] | Teclado |
[3] | Regleta de bornas de control (enchufable) |
[4] | Regleta de bornas de relé (conectable) |
[5] | Zócalo para tarjeta opcional |
[6] | Puerto de comunicación RJ45 |
[7] | Clips de apantallado y descarga de tensión para cables de señal y de comunicación |
[8] | Protección contra contacto extraíble para las bornas de potencia |
[9] | Regleta de bornas de conexión L1, L2, L3, +, BR, -, U, V, W |
[10] | Chapas de apantallado de los cables de señal |
[11] | Conexiones a tierra PE (3 x M12) |
[12] | Clips de apantallado y descarga de tensión para cables de potencia |
[13] | EMC AC, EMC DC y tornillo VAR |