Umrichter in Schutzart IP55/NEMA 12K
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 75 kW |
380 – 480 V | 11 – 160 kW |
500 – 600 V | 15 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Volltextanzeige (OLED-Display) |
[2] | Tastenfeld |
[3] | Steuerklemmleiste (steckbar) |
[4] | Optionssteckplatz |
[5] | Relaisklemmleiste (steckbar) |
[6] | RJ45-Kommunikationsbuchse |
[7] | Anschlussklemmleiste PE, L1/L, L2/N, L3, -DC, +, BR, U, V, W |
[8] | Zusätzliche PE-Anschlüsse |
[9] | Zusätzlicher Gewindebolzen auf der Kabeleinführplatte zur Verbindung mit dem PE des Umrichters |
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
380 – 480 V | 200 kW, 250 kW |

[1] | Volltextanzeige (TFT-Display) |
[2] | Tastenfeld |
[3] | Steuerklemmleiste (steckbar) |
[4] | Relaisklemmleiste (steckbar) |
[5] | Optionssteckplatz |
[6] | RJ45-Kommunikationsbuchse |
[7] | Schirmbügel und Zugentlastung für Signal- und Kommunikationsleitungen |
[8] | Abnehmbarer Berührschutz für die Leistungsklemmen |
[9] | Anschlussklemmleiste L1, L2, L3, +, BR, -, U, V, W |
[10] | Signalleitungsschirmbleche |
[11] | PE-Anschlüsse (3 × M12) |
[12] | Schirmbügel und Zugentlastung für Leistungskabel |
[13] | EMC AC, EMC DC und VAR-Schraube |