Umrichter in Schutzart IP66/NEMA 4X
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Volltextanzeige (TFT-Display) |
[2] | Tastenfeld |
[3] | Steuerklemmleiste (steckbar) |
[4] | Relaisklemmleiste (steckbar) |
[5] | Anschlussklemmleiste U, V, W |
[6] | Anschlussklemmleiste Bremswiderstand +, BR, -DC |
[7] | PE-Anschlüsse |
[8] | EMC-Schraube |
[9] | Anschlussklemmleiste L1/L, L2/N, L3 |
[10] | RJ45-Kommunikationsbuchse (2-fach ausgeführt) |
[11] | Optionskarten-Steckplatz |
Die folgenden Punkte sind nur in der Geräteausführung mit Schalteroption vorhanden:
[12] | Hauptschalter für netzseitige Trennung (Hauptschalter abschließbar) |
[13] | Drehschalter Drehrichtung CW/0/CCW |
[14] | Drehpotenziometer Geschwindigkeit |
Optionale kundenspezifische Erweiterung der Frontabdeckung:
Die Frontabdeckung des Klemmenraums [15] kann durch zwei zusätzliche Taster oder Schalter erweitert werden. Hierfür müssen Löcher in die Abdeckung gebohrt werden. Die Position der Bohrlöcher sind auf der Rückseite durch Körnungen markiert. Die Frontabdeckung des Klemmenraums kann unten durch drei zusätzliche Verschraubungen erweitert werden. Hierfür müssen Löcher in die Abdeckung gebohrt werden. Die Position der Bohrlöcher [16] ist auf der Unterseite durch Körnungen markiert.