Umrichter in Schutzart IP20/NEMA 1
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 5.5 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 11 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 15 kW |

[1] | Anschlussklemmleiste PE, -DC, L1/L, L2/N, L3 |
[2] | Hilfekarte mit Klemmenbelegung und Basis-Parametern |
[3] | Tastenfeld mit 6-stelliger 7-Segmentanzeige |
[4] | Steuerklemmleiste (steckbar) |
[5] | RJ45-Kommunikationsbuchse |
[6] | Optionssteckplatz |
[7] | Anschlussklemmleiste PE, +, BR, U, V, W |
[8] | Relaisklemmleiste (steckbar) |