Conversor em grau de proteção IP20/NEMA 1
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 5.5 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 11 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 15 kW |

[1] | Barra de terminais de conexão PE, -DC, L1/L, L2/N, L3 |
[2] | Cartão de ajuda com programação dos bornes e parâmetros base |
[3] | Teclado com display de 7 segmentos com 6 dígitos |
[4] | Barra de bornes de controle (acoplável) |
[5] | Tomada de comunicação RJ45 |
[6] | Slot de placa opcional |
[7] | Barra de terminais de conexão PE, +, BR, U, V, W |
[8] | Barra de bornes de relé (acoplável) |