配置FSoE从站

FSoE从站通过别名设备集成到安全项目中。

为了能够建立FSoE通讯,别名设备必须与FSoE主站中的FSoE插槽相链接,必须定义FSoE从站的安全参数并分配安全功能。

请按以下步骤进行操作:

  1. 在项目管理的 [SAFETY](安全)> [TwinSafeGroup] 区域中用鼠标右键打开条目“Alias Device”(别名设备)的上下文菜单,并选择菜单命令 [Add New Item](添加新条目)。
  2. 指定一个名称并点击 [Add](添加)按钮。
    • 别名设备创建完成。
  3. 双击别名设备并选择“Linking”(链接)标签卡。在Physical Devices(物理设备)下,从所有已配置FSoE插槽的列表中选择适当的条目。
  4. 点击 [OK](确定)按钮。
    • 别名设备与FSoE从站链接。
  5. 输入FSoE地址。该地址必须与Dip Switch(DIP开关)条目中的值匹配。
  6. 注意,FSoE从站的故障安全地址与MOVISUITE®中变频器的故障安全地址相同。当TWINCAT程序处于“RUN”(运行)操作模式,可以读出变频器的故障安全地址。
  7. 切换至“Safety Parameters”(安全参数)标签卡。输入校验和iPAR_CRC。
    • 校验和的值必须与MOVISAFE® CS..A安全卡所接受的校验和ParCRCBus (iPar_CRC)一致。已接受校验和ParCRCBus (iPar_CRC)的值可以在MOVISUITE®中的 [Diagnose](诊断)> [MOVISAFE® CS..]> [故障安全通讯] 中查看。
  8. 在安全程序中链接所需的安全功能。您可以从MOVISUITE®项目中读取FSoE过程数据字的分配和安全功能的逐位分配。注意,安全功能始终为0激活。如果链接的数字信号带有逻辑值0,则认为满足0激活功能。