Configuración del FSoE

El esclavo FSoE‑Slave es integrado mediante un dispositivo Alias en el proyecto de seguridad.

Para poder establecer la comunicación FSoE, el dispositivo Alias debe vincularse con las ranuras FSoEen el maestro FSoE, deben definirse los parámetros de seguridad del esclavo FSoE y deben asignarse las funciones de seguridad.

Proceda como se indica a continuación:

  1. Abra en la gestión de proyecto en el área [SAFETY] > [TwinSafeGroup] con el botón derecho del ratón el menú contextual de la entrada "Alias Device" y seleccione la opción de menú [Add New Item].
  2. Asigne un nombre y haga clic en el botón [Add].
    • Se crea el dispositivo Alias.
  3. Haga doble clic en el dispositivo Alias y seleccione la pestaña "Linking". Seleccione en Physical Devices de la lista de todas las ranuras FSoE configuradas la entrada adecuada.
  4. Haga clic en el botón [OK].
    • El dispositivo Alias se vincula con el esclavo FSoE.
  5. Introduzca la dirección FSoE. La dirección debe coincidir con el valor en la entrada Dip Switch.
  6. Tenga en cuenta que la dirección F del esclavo FSoE sea idéntica con la dirección F del variador en el proyecto MOVISUITE®. Cuando el programa TWINCAT está en el modo de funcionamiento "RUN", usted puede leer la dirección F del variador.
  7. Cambie a la pestaña "Safety Parameters". Introduzca la suma de verificación iPAR_CRC.
    • El valor de la suma de verificación debe coincidir con la suma de verificación ParCRCBus (iPar_CRC) validada de la tarjeta de seguridad MOVISAFE® CS..A. Los valores para la suma de verificación ParCRCBus (iPar_CRC) validada los encontrará en MOVISUITE® bajo [Diagnóstico] > [MOVISAFE® CS..] > [comunicación F].
  8. Vincule en el programa de seguridad las funciones de seguridad deseadas. La asignación de las palabras de datos de proceso FSoE y la asignación por bits de las funciones de seguridad las puede leer en el proyecto MOVISUITE®. Tenga en cuenta que las funciones de seguridad siempre son 0-activas. Una función 0‑activa se considera cumplida si la señal digital enlazada tiene el valor lógico 0.