EtherCAT®: adaptar a configuração de slot, adicionar o módulo de eixo duplo
Independentemente de um módulo de eixo único MOVIDRIVE® modular MDA.. ou um MDD.. de eixo duplo estar fisicamente presente na rede EtherCAT®, um módulo de eixo único (um eixo de movimento) é criado e conectado na configuração I/O.
O segundo eixo de um módulo de eixo duplo MOVIDRIVE® modular MDD.. deve ser criado e conectado manualmente.
Proceda da seguinte forma:
- Você integrou um módulo de eixo duplo MOVIDRIVE® modular MDD.. na rede.
- Ativar o modo de operação "Configuração".
- Na área de gerenciamento de projetos na área [I/O] > [Devices] (Unidades), clicar duas vezes no escravo EtherCAT® desejado e selecionar a aba "Slots".
- Selecionar a entrada "Axis 2".
- Uma seleção de diferentes comprimentos dos dados de processo é exibida no lado direito.
- Marcar o número desejado de dados do processo e clicar no símbolo de seta.
- Os dados do processo são adotados na configuração I/O.