Modos de operação suportados

Os conversores da SEW‑EURODRIVE suportam os seguintes modos de operação:

Mode of operation (modo de operação)

Abreviatura

Valor

Subvalor

Categoria

Valor de indicação pela SEW‑EURODRIVE

Profile position mode

pp

1

 

CiA402

24

Profile velocity mode

pv

3

 

CiA402

3

Homing mode

hm

6

 

CiA402

11

 

Methode

 

 

 

CiA402

 

Homing on negative index pulse

 

 

1

 

Homing on positive index pulse

 

 

2

 

Homing on positive cam end and index pulse

 

 

10

 

Homing on negative cam end and index pulse

 

 

14

 

Homing on negative limit switch without index pulse

 

 

17

 

Homing on positive limit switch without index pulse

 

 

18

 

Homing on positive cam end without index pulse

 

 

26

 

Homing on negative cam end without index pulse

 

 

30

 

Homing on negative index pulse

 

 

33

 

Homing on current position

 

 

37

 

Cyclic synchronous position mode

csp

8

 

CiA402

16

Cyclic synchronous velocity mode

csv

9

 

CiA402

15

Cyclic synchronous torque mode

cst

10

 

CiA402

17

Parada no limite da aplicação

 

-13

 

SEW‑EURODRIVE

13

Parada de emergência

 

-14

 

SEW‑EURODRIVE

14

Identificação da posição do rotor

 

-18

 

SEW‑EURODRIVE

18

Controle de retenção de posição

 

-19

 

SEW‑EURODRIVE

19

Teste de frenagem

 

-21

 

SEW‑EURODRIVE

21

Medição dos parâmetros do motor

 

-25

 

SEW‑EURODRIVE

25

Modos de operação específicos do fabricante

Os modos de operação específicos do fabricante da SEW‑EURODRIVE para os conversores com perfil da unidade CiA402 têm as seguintes funções:

Mode of operation (modo de operação)

Descrição

Parada no limite da aplicação

Este modo de operação corresponde à função de acionamento FCB 13. Ele usa a rampa de parada rápida nos modos de operação csp, csv, pp e pv.

Parada de emergência

Este modo de operação corresponde à função de acionamento FCB 14. Ele usa a rampa de parada rápida nos modos de operação csp, csv, pp e pv.

Identificação da posição do rotor

Este modo de operação corresponde à função de acionamento FCB 18. Ele é usado principalmente na colocação em operação de motores síncronos trifásicos de fabricantes terceirizados para medir a posição exata do rotor. Com as informações de posição, o conversor pode gerar o torque máximo do motor.

Controle de retenção de posição

Neste modo de operação, o acionamento permanece no controle de posição sem que o freio seja aplicado.

Teste de frenagem

Este modo de operação corresponde à função de acionamento FCB 21. Ele testa a funcionalidade e o desempenho de até 2 freios.

Medição dos parâmetros do motor

Este modo de operação corresponde à função de acionamento FCB 25. Ele é usado principalmente na colocação em operação de motores trifásicos de fabricantes terceirizados para medir os valores do motor (indutância e resistência).

Resposta a irregularidade específica do fabricante

No caso dos conversores com o perfil da unidade CiA402, a desaceleração ocorre em caso de irregularidade, independentemente da resposta definida (rampa de aplicação/rampa de parada rápida) de acordo com a parametrização do "Fault reaction option code” (Código de opção de reação à irregularidade).