Unidades do sistema CiA402

As unidades do usuário (°, mm, grau...) devem ser ajustadas no controlador de movimento.

Um conversor da SEW‑EURODRIVE conta internamente com as seguintes unidades:

Valor

Unidade

Escala

Posição

inc

65536 inc/rotação do motor

Velocidade

inc s-1

65536 inc s-1 = 1 rotação do motor/s

Aceleração

inc s-2

65536 inc s-2 = 1 rotação do motor/s2