Unidades de sistema CiA402

Las unidades de usuario (°, mm, Degree...) se deben ajustar en el controlador de movimiento.

Un variador de SEW‑EURODRIVE calcula internamente con las siguientes unidades:

Valor

Unidad

Escalado

Posición

inc

65536 inc/revolución de motor

Velocidad

inc s-1

65536 inc s-1 = 1 revolución del motor/s

Aceleración

inc s-2

65536 inc s-2 = 1 revolución del motor/s2