Modes of Operation soportados

Los variadores de SEW‑EURODRIVE soportan los siguientes modes of operation:

Mode of operation

Abreviatura

Valor

Subvalor

Categoría

Valor visualizado en caso de SEW‑EURODRIVE

Profile position mode

pp

1

 

CiA402

24

Profile velocity mode

pv

3

 

CiA402

3

Homing mode

hm

6

 

CiA402

11

 

Método

 

 

 

CiA402

 

Homing on negative index pulse

 

 

1

 

Homing on positive index pulse

 

 

2

 

Homing on positive cam end and index pulse

 

 

10

 

Homing on negative cam end and index pulse

 

 

14

 

Homing on negative limit switch without index pulse

 

 

17

 

Homing on positive limit switch without index pulse

 

 

18

 

Homing on positive cam end without index pulse

 

 

26

 

Homing on negative cam end without index pulse

 

 

30

 

Homing on negative index pulse

 

 

33

 

Homing on current position

 

 

37

 

Cyclic synchronous position mode

csp

8

 

CiA402

16

Cyclic synchronous velocity mode

csv

9

 

CiA402

15

Cyclic synchronous torque mode

cst

10

 

CiA402

17

Parada en límites de aplicación

 

-13

 

SEW‑EURODRIVE

13

Parada de emergencia

 

-14

 

SEW‑EURODRIVE

14

Identificación de la posición del rotor

 

-18

 

SEW‑EURODRIVE

18

Mantenimiento de posición

 

-19

 

SEW‑EURODRIVE

19

Test de freno

 

-21

 

SEW‑EURODRIVE

21

Medición de parámetros del motor

 

-25

 

SEW‑EURODRIVE

25

Modes of Operation específicos del fabricante

Los modes of operation específicos del fabricante de SEW‑EURODRIVE para los variadores con perfil de unidad CiA402 tienen las siguientes funciones:

Mode of operation

Descripción

Parada en límites de aplicación

Este mode of operation corresponde a la función de accionamiento FCB 13. Utiliza en los modes of operation csp, csv, pp y pv la rampa de parada rápida.

Parada de emergencia

Este mode of operation corresponde a la función de accionamiento FCB 14. Utiliza en los modes of operation csp, csv, pp y pv la rampa de parada rápida.

Identificación de la posición del rotor

Este mode of operation corresponde a la función de accionamiento FCB 18. Se utiliza mayormente en la puesta en marcha de motores CA síncronos de fabricantes no SEW para medir la posición exacta del rotor. Con la información de la posición, el variador puede generar el par máximo del motor.

Mantenimiento de posición

En este mode of operation, el accionamiento permanece en regulación de posicionamiento sin que el freno se active.

Test de freno

Este mode of operation corresponde a la función de accionamiento FCB 21. Con él se comprueba la funcionalidad y el rendimiento de hasta 2 frenos.

Medición de parámetros del motor

Este mode of operation corresponde a la función de accionamiento FCB 25. Se utiliza mayormente en la puesta en marcha de motores CA de fabricantes no SEW para medir los valores del motor (inductancias y resistencias).

Respuesta en caso de fallo específica del fabricante

En los variadores con perfil de unidad CiA402, la deceleración en caso de fallo se produce independientemente de la respuesta ajustada (rampa de aplicación/rampa de parada rápida) según la parametrización del "Fault reaction option code".