Unités système CiA402
Les unités utilisateur (°, mm, degrés...) doivent être réglées dans le système de contrôle du mouvement.
Un variateur de vitesse SEW calcule en interne avec les unités suivantes.
Valeur | Unité | Mise à l'échelle |
|---|---|---|
Position | inc | 65536 incr./tour moteur |
Vitesse | inc s-1 | 65536 inc s-1 = 1 tour moteur/s |
Accélération | inc s-2 | 65536 inc s-2 = 1 tour moteur/s2 |