Configuration du variateur de vitesse comme axe CiA402
Afin de pouvoir utiliser le variateur de vitesse comme axe CiA402, les bibliothèques sous licence suivantes de la société B&R Industrial Automation GmbH sont nécessaires.
- McBase
- MpAxis
- McAxis
- MpBase
- McAcpAx
- McDS402Ax
Procéder comme suit.
- Les licences nécessaires pour les bibliothèques de la société B&R Industrial Automation GmbH ont été acquises.
- Passer dans le projet Automation Studio.
- Sélectionner le menu [Projekt] (Projet) > [Runtime Versionen Ändern] (Modifier versions Runtime).
- Les propriétés de l'API s'affichent.
- Dans l'onglet "Runtime Versionen" (Versions Runtime), régler la version de la composante mapp Motion.
- Dans System Designer, ouvrir l'onglet "Configuration View" et insérer dans le répertoire "mappMotion" l'objet "mappAxis" du catalogue d'objets.
- Dans la configuration du variateur de vitesse ("Decentralised-Electronics"), définir l'utilisation des bibliothèques pour l'axe référencé. Dans les réglages du codeur, régler le nombre d'incréments par tour. La position étant mise à l'échelle sur 65536 incréments par tour indépendamment du codeur utilisé, renseigner ici la valeur 65536.