结构和技术数据

下表为电缆的机械结构和技术数据:

Phoenix电源线SAC-4P-1.5-PUR/M12FST SH

极数

4

应用

供电

电缆出线的数量

1

屏蔽

编码

T

绝缘性能

过压类别

III

污染程度

3

材质

阻燃等级符合UL94

V0

手柄本体材质

PP

触点材质

CuZn

触点表面材质

Ni/Au

触点载体材质

PA

螺纹连接材质

压铸锌,镀镍

电气特性

导通电阻

≤5 mΩ

绝缘电阻

≥100 MΩ

额定电压U额定

DC 63 V

额定电流I额定

12 A

保护线路

未连接

机械特性

插拔次数

> 100

插接头

接头1规格

线端裸露

接头2规格

直式插口,M12

接头2编码

T (Power)

电缆/导线

导线长度

1.5 m(3 m、5 m、10 m)

导线重量

133 kg/km

UL AWM Style

20233 / 10493 (80 °C/300 V)

极数

4

屏蔽

导线类型

PUR,不含卤素,黑色

导线截面

4 x 1.5 mm²

包括绝缘层的芯径

2.4 mm

导线外径

9.7 mm ±0.3 mm

外护套材质

PUR

外护套颜色

黑色 RAL 9005

导体材质

裸铜绞合线

导体绝缘材质

PP

单芯导线颜色

棕色、白色、蓝色、黑色

绝缘层壁厚

1.2 mm(外护套)

整体绞合

4芯优化绞合

最大导体电阻

≤13.3 Ω/km(20°C时)

绝缘电阻

≥10 MΩ/km(20°C时)

电缆额定电压

AC 300 V

测试电压

AC 1500 V(5分钟)

最小弯曲半径,固定安装

49 mm

最小弯曲半径,可移动安装

73 mm

最大弯曲循环次数

4000000

扭转应力

± 25°/m

不含卤素

符合DIN EN VDE 0472第815部分

符合IEC 60754-1

阻燃性

符合EN 60332-1-2

符合EN UL 1581 VW1

防油特性

符合DIN EN 60811-2-1

符合DIN EN 50363-10-2

环境温度(运行)

-40°C至+90°C(电缆,固定敷设)

-30°C至+90°C(电缆,可移动敷设)

环境条件

防护等级

IP65

IP67

环境温度(运行)

-25°C至+85°C(连接器/插口)

标准和法规

标准名称

M12插接头

标准/法规

IEC 61076-2-111

许可

UL认证

额定电压U额定63 V

额定电流I额定12 A

截面AWG --

截面mm² -16

cUL认证

额定电压U额定63 V

额定电流I额定12 A

截面AWG -16

截面mm² --

EAC-RoHS

 

cULus认证

 

分类

ECLASS-11.0

27060311

ECLASS-12.0

27060311

ECLASS-13.0

27060327

ETIM 9.0

EC001855

UNSPSC 21.0

26121600

遵守环境法规

中国RoHS认证

按规定使用期间:无限制=EFUP-e

有害物质不超过极限值