Yapı ve teknik bilgiler

Aşağıdaki tabloda kablonun mekanik yapısı ve teknik bilgileri gösterilmektedir:

Phoenix Power kablosu SAC-4P-1.5-PUR/M12FST SH

Kutup sayısı

4

Uygulama

Enerji beslemesi

Kablo çıkışlarının sayısı

1

Ekranlanmış

evet

Kodlama

T

İzolasyon özellikleri

Aşırı gerilim kategorisi

III

Kirlenme derecesi

3

Malzeme

UL94 uyarınca yanıcılık sınıfı

V0

Tutamak malzemesi

PP

Kontak malzemesi

CuZn

Kontak yüzeyi malzemesi

Ni/Au

Kontak yalıtım malzemesi

PA

Rakor malzemesi

Çinko pres döküm, nikel kaplama

Elektriksel özellikler

Geçiş direnci

≤5 mΩ

Yalıtım direnci

≥100 MΩ

Anma gerilimi UN

DC 63 V

Anma akımı IN

12 A

Koruma bağlantısı

Bağlantısız

Mekanik özellikler

Takma çevrimleri

> 100

Fiş konnektör

Bağlantı 1 montaj konumu

Serbest kablo ucu

Bağlantı 2 montaj konumu

Düz soket kontağı, M12

Bağlantı 2 kodlama türü

T (Power)

Kablo/Hat

Kablo uzunluğu

1.5 m (3 m, 5 m, 10 m)

Kablo ağırlığı

133 kg/km

UL AWM Style

20233 / 10493 (80 °C/300 V)

Kutup sayısı

4

Ekranlanmış

evet

Kablo tipi

Halojensiz siyah PUR

Kablo kesiti

4 x 1.5 mm²

Yalıtım dahil kablo damarı çapı

2.4 mm

Kablo dış çapı

9.7 mm ±0.3 mm

Dış kablo kılıfı malzemesi

PUR

Dış kablo kılıfı rengi

Siyah RAL 9005

İletken malzemesi

Çıplak Cu kablo damarı

Damar izolasyon malzemesi

PP

Tek damar rengi

Kahverengi, beyaz, mavi, siyah

İzolasyon cidar kalınlığı

1.2 mm (dış kablo kılıfı)

Genel büküm

Optimum bükülmüş 4 kablo damarı

Maksimum iletken direnci

≤13.3 Ω/km (20 °C'de)

Yalıtım direnci

≥10 MΩ/km (20 °C'de)

Kablo anma gerilimi

AC 300 V

Test gerilimi

AC 1500 V (5 dak.)

En küçük bükülme yarıçapı, sabit döşenmiş

49 mm

En küçük bükülme yarıçapı, hareketli döşenmiş

73 mm

Maksimum büküm çevrimleri

4000000

Burulma gerilimi

± 25 °/m

Halojensizlik

DIN EN VDE 0472 Bölüm 815 uyarınca

IEC 60754-1 uyarınca

Yangına dayanıklılık

EN 60332-1-2 uyarınca

EN UL 1581 VW1 uyarınca

Yağlara dayanıklılık

DIN EN 60811-2-1 uyarınca

DIN EN 50363-10-2 uyarınca

Ortam sıcaklığı (işletme)

-40 °C..+90 °C (kablo, sabit serim)

-30 °C..+90 °C (kablo, hareketli serim)

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

IP67

Ortam sıcaklığı (işletme)

-25 °C..+85 °C (fiş/soket)

Normlar ve talimatlar

Norm adı

M12 fiş konnektör

Normlar/Talimatlar

IEC 61076-2-111

Sertifikalar

UL Listed

Anma gerilimi UN 63 V

Anma akımı IN 12 A

Kesit AWG --

Kesit mm² -16

cUL Listed

Anma gerilimi UN 63 V

Anma akımı IN 12 A

Kesit AWG -16

Kesit mm² --

EAC-RoHS

 

cULus Listed

 

Sınıflandırmalar

ECLASS-11.0

27060311

ECLASS-12.0

27060311

ECLASS-13.0

27060327

ETIM 9.0

EC001855

UNSPSC 21.0

26121600

Çevre şartlarına uyum

Çin RoHS

Amacına uygun kullanım için süre: Sınırsız=EFUP-e

Sınır değerler üzerinde tehlikeli maddeler yok