Struttura e dati tecnici
La tabella seguente mostra la struttura meccanica e i dati tecnici del cavo:
Cavo di potenza Phoenix SAC-4P-1.5-PUR/M12FST SH | |
|---|---|
| |
Numero di poli | 4 |
Applicazione | Alimentazione elettrica |
Numero di uscite del cavo | 1 |
Schermatura | sì |
Codifica | T |
Caratteristiche di isolamento | |
|---|---|
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 3 |
Materiale | |
|---|---|
Classe di infiammabilità secondo UL94 | V0 |
Materiale impugnatura | PP |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatto | Ni/Au |
Materiale portacontatto | PA |
Materiale fissaggio a vite | Zinco pressofuso, nichelato |
Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
Resistenza di volume | ≤5 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥100 MΩ |
Tensione di targa UN | 63 V DC |
Corrente nominale IN | 12 A |
Circuito di protezione | Non cablato |
Caratteristiche meccaniche | |
|---|---|
Cicli di contatto | > 100 |
Connettore a spina | |
|---|---|
Collegamento 1 forma costruttiva | Estremità libera del cavo |
Collegamento 2 forma costruttiva | Presa diritta, M12 |
Collegamento 2 tipo di codifica | T (Power) |
Cavo/linea | |
|---|---|
Lunghezza cavo | 1.5 m (3 m, 5 m, 10 m) |
Peso cavo | 133 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 10493 (80°C/300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermatura | sì |
Tipo di cavo | PUR senza alogeni nero |
Sezione del cavo | 4 x 1.5 mm² |
Diametro conduttore incluso isolamento | 2.4 mm |
Diametro esterno del cavo | 9.7 mm ±0.3 mm |
Materiale guaina esterna | PUR |
Colore guaina esterna | nero RAL 9005 |
Materiale cavo | cavetto CU nudo |
Materiale isolamento conduttore | PP |
Colore conduttore singolo | marrone, bianco, blu, nero |
Spessore parete isolamento | 1.2 mm (guaina esterna) |
Cordatura totale | 4 conduttori cordati in modo ottimale |
Resistenza conduttore massima | ≤13.3 Ω/km (a 20°C) |
Resistenza di isolamento | ≥10 MΩ/km (a 20°C) |
Tensione di targa cavo | 300 V AC |
Tensione di prova | 1500 V AC (5 min.) |
Raggio di curvatura minimo, posa fissa | 49 mm |
Raggio di curvatura minimo, posa mobile | 73 mm |
Cicli di piegatura max. | 4000000 |
Sollecitazione di torsione | ± 25°/m |
Assenza di alogeni | secondo DIN EN VDE 0472 parte 815 secondo IEC 60754-1 |
Antifiamma | secondo EN 60332-1-2 secondo EN UL 1581 VW1 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 secondo DIN EN 50363-10-2 |
Temperatura ambiente (funzionamento) | -40°C..+90°C (cavi, posa fissa) -30°C..+90°C (cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
|---|---|
Tipo di protezione | IP65 IP67 |
Temperatura ambiente (funzionamento) | -25°C..+85°C (connettore/presa) |
Norme e disposizioni | |
|---|---|
Designazione norma | connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-111 |
Omologazioni | |
|---|---|
UL Listed | tensione di targa UN 63 V corrente nominale IN 12 A sezione AWG -- sezione mm² -16 |
cUL Listed | tensione di targa UN 63 V corrente nominale IN 12 A sezione AWG -16 sezione mm² -- |
EAC-RoHS |
|
cULus Listed |
|
Classificazioni | |
|---|---|
ECLASS-11.0 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Rispetto delle condizioni ambientali | |
|---|---|
China RoHS | Periodo per impiego conforme all'uso previsto: illimitato=EFUP-e Nessuna sostanza dannosa supera i valori limite |