Estructura y datos técnicos
La siguiente tabla muestra la estructura mecánica y los datos técnicos del cable:
Cable de potencia Phoenix SAC-4P-1,5-PUR/M12FST SH | |
|---|---|
| |
Número de polos | 4 |
Aplicación | Suministro de energía |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | Sí |
Codificación | T |
Propiedades de aislamiento | |
|---|---|
Categoría de sobretensión | III |
Grado de contaminación | 3 |
Material | |
|---|---|
Clase de inflamabilidad conforme a UL94 | V0 |
Material de los pasadores | PP |
Material del contacto | CuZn |
Material de la superficie de contacto | Ni/Au |
Material del soporte de contacto | PA |
Material de la atornilladura | Fundición a presión de zinc, niquelada |
Propiedades eléctricas | |
|---|---|
Resistencia de paso | ≤5 mΩ |
Resistencia del aislamiento | ≥100 MΩ |
Tensión nominal UN | 63 V CC |
Corriente nominal IN | 12 A |
Circuito de protección | Sin uso |
Propiedades mecánicas | |
|---|---|
Ciclos de conexión | > 100 |
Conector enchufable | |
|---|---|
Conexión 1.ª posición de montaje | Extremo del cable libre |
Conexión 2.ª posición de montaje | Hembrilla recta, M12 |
Conexión 2.º tipo de codificación | T (potencia) |
Cable | |
|---|---|
Longitud de cable | 1.5 m (3 m, 5 m, 10 m) |
Peso del cable | 133 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | Sí |
Tipo de cable | PUR libre de halógenos, negro |
Sección del cable | 4 x 1.5 mm² |
Diámetro del conductor incluido aislamiento | 2.4 mm |
Diámetro exterior del cable | 9.7 mm ± 0.3 mm |
Material camisa exterior del cable | PUR |
Color camisa exterior del cable | Negro RAL 9005 |
Material del conductor | Cable trenzado de CU metálico |
Material de aislamiento del conductor | PP |
Color conductor individual | Marrón, blanco, azul, negro |
Espesor de pared del aislamiento | 1.2 mm (camisa exterior) |
Cableado total | 4 conductores cableados optimizados |
Resistencia máxima del conductor | ≤13.3 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia del aislamiento | ≥10 MΩ/km (a 20 °C) |
Tensión nominal del cable | 300 V CA |
Tensión del test | 1500 V CA (5 mín.) |
Radio mínimo de curvatura, tendido fijo | 49 mm |
Radio mínimo de curvatura, tendido móvil | 73 mm |
Ciclos de flexión máximos | 4000000 |
Carga de torsión | ± 25 °/m |
Libre de halógenos | Según DIN EN VDE 0472, parte 815 Según IEC 60754-1 |
Propiedades ignífugas | Según EN 60332-1-2 Según EN UL 1581 VW1 |
Resistente al aceite | Según DIN EN 60811-2-1 Según DIN EN 50363-10-2 |
Temperatura ambiente (funcionamiento) | -40 °C..+90 °C (cable, tendido fijo) -30 °C..+90 °C (cable, tendido móvil) |
Condiciones ambientales | |
|---|---|
Grado de protección | IP65 IP67 |
Temperatura ambiente (funcionamiento) | -25 °C..+85 °C (conector macho/hembra) |
Normas y disposiciones | |
|---|---|
Denominación de la norma | Conector enchufable M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-111 |
Aprobaciones | |
|---|---|
UL Listed | Tensión nominal UN 63 V Corriente nominal IN 12 A Sección AWG -- Sección mm² -16 |
cUL Listed | Tensión nominal UN 63 V Corriente nominal IN 12 A Sección AWG -16 Sección mm² -- |
EAC-RoHS |
|
cULus Listed |
|
Clasificaciones | |
|---|---|
ECLASS-11.0 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Cumplimiento normativas de medioambiente | |
|---|---|
China RoHS | Periodo para el uso indicado: ilimitado=EFUP-e Ningún material peligroso por encima de los valores límite |