Estrutura e dados técnicos
A tabela a seguir mostra a estrutura mecânica e dados técnicos do cabo:
Cabo de energia Phoenix SAC-4P-1,5-PUR/M12FST SH | |
|---|---|
| |
Número de polos | 4 |
Aplicação | Alimentação de energia |
Número de saídas do cabo | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | T |
Propriedades de isolação | |
|---|---|
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição | 3 |
Material | |
|---|---|
Classe de inflamabilidade conforme UL94 | V0 |
Material da aba | PP |
Material do contato | CuZn |
Material da superfície de contato | Ni/Au |
Material do suporte do contato | PA |
Material da tampa roscada | Zinco fundido, niquelado |
Características elétricas | |
|---|---|
Resistência do contato | ≤5 mΩ |
Resistência da isolação | ≥100 MΩ |
Tensão nominal VN | 63 V CC |
Corrente nominal IN | 12 A |
Circuito de proteção | não utilizado |
Características mecânicas | |
|---|---|
Ciclos de conexão | > 100 |
Conector | |
|---|---|
Conexão 1 forma construtiva | Extremidade do cabo livre |
Conexão 2 forma construtiva | Contato fêmea reto, M12 |
Conexão 2 tipo de codificação | T (energia) |
Cabo/condutor | |
|---|---|
Comprimento do cabo | 1.5 m (3 m, 5 m, 10 m) |
Peso do cabo | 133 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PUR, sem halogênio, preto |
Seção transversal do cabo | 4 x 1.5 mm² |
Diâmetro do fio incluindo isolação | 2.4 mm |
Diâmetro externo do cabo | 9.7 mm ± 0.3 mm |
Material do revestimento externo do cabo | PUR |
Cor do revestimento externo do cabo | preto RAL 9005 |
Material do condutor | fio de cobre desencapado |
Material da isolação do fio | PP |
Cor do condutor único | marrom, branco, azul, preto |
Espessura da parede da isolação | 1.2 mm (revestimento externo do cabo) |
Fiação total | 4 núcleos otimizados com fio |
Resistência máxima do condutor | ≤13,3 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência da isolação | ≥10 MΩ/km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | 300 VCA |
Tensão de teste | 1500 VCA (5 min.) |
Raio de atuação menor, instalação fixa | 49 mm |
Raio de atuação menor, instalação móvel | 73 mm |
Ciclos máximos de atuação | 4000000 |
Força de torção | ± 25 °/m |
Sem halogênio | de acordo com a norma DIN EN VDE 0472 Parte 815 de acordo com a norma IEC 60754-1 |
Resistência a chamas | de acordo com a norma EN 60332-1-2 de acordo com a norma EN UL 1581 VW1 |
Resistência a óleos | de acordo com a norma DIN EN 60811‑2-1 de acordo com a norma DIN EN 50363‑10-2 |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C..+90 °C (cabo, instalação fixa) -30 °C..+90 °C (cabo, instalação móvel) |
Condições ambientais | |
|---|---|
Grau de proteção | IP65 IP67 |
Temperatura ambiente (operação) | -25 °C..+85 °C (conector/contato fêmea) |
Normas e regulamentos | |
|---|---|
Designação da norma | Conector M12 |
Normas/regulamentos | IEC 61076-2-111 |
Aprovações | |
|---|---|
UL Listed | Tensão nominal UN 63 V Corrente nominal IN 12 A Seção transversal AWG -- Seção transversal mm² -16 |
cUL Listed | Tensão nominal UN 63 V Corrente nominal IN 12 A Seção transversal AWG -16 Seção transversal mm² -- |
EAC-RoHS |
|
cULus Listed |
|
Classificações | |
|---|---|
ECLASS-11.0 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Conformidade com as normas ambientais | |
|---|---|
RoHS da China | Período de utilização prevista: ilimitado=EFUP-e Nenhuma substância perigosa acima dos valores máximos |