Aufbau und Technische Daten

Die folgende Tabelle zeigt den mechanischen Aufbau und die technische Daten des Kabels:

Phoenix Powerleitung SAC-4P-1,5-PUR/M12FST SH

Polzahl

4

Anwendung

Energieversorgung

Anzahl der Kabelabgänge

1

Geschirmt

ja

Kodierung

T

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL94

V0

Material Griffkörper

PP

Material Kontakt

CuZn

Material Kontaktoberfläche

Ni/Au

Material Kontaktträger

PA

Material Verschraubung

Zinkdruckguss, vernickelt

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand

≤5 mΩ

Isolationswiderstand

≥100 MΩ

Nennspannung UN

DC 63 V

Nennstrom IN

12 A

Schutzbeschaltung

unbeschaltet

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen

> 100

Steckverbinder

Anschluss 1 Bauform

freies Leitungsende

Anschluss 2 Bauform

Buchse gerade, M12

Anschluss 2 Kodierungsart

T (Power)

Kabel/Leitung

Leitungslänge

1,5 m (3 m, 5 m, 10 m)

Leitungsgewicht

133 kg/km

UL AWM Style

20233 / 10493 (80 °C/300 V)

Polzahl

4

Geschirmt

ja

Leitungstyp

PUR halogenfrei schwarz

Leitungsquerschnitt

4 x 1,5 mm²

Aderdurchmesser inclusive Isolierung

2,4 mm

Leitungsaußendurchmesser

9,7 mm ±0,3 mm

Material Außenmantel

PUR

Farbe Außenmantel

schwarz RAL 9005

Material Leiter

blanke Cu-Litze

Material Aderisolation

PP

Farbe Einzelader

braun, weiß, blau, schwarz

Wandstärke Isolierung

1,2 mm (Außenmantel)

Gesamtverseilung

4 Adern optimiert verseilt

Leiterwiderstand maximal

≤13,3 Ω/km (bei 20 °C)

Isolationswiderstand

≥10 MΩ/km (bei 20 °C)

Nennspannung Kabel

AC 300 V

Prüfspannung

AC 1500 V (5 min.)

kleinster Biegeradius, fest verlegt

49 mm

kleinster Biegeradius, beweglich verlegt

73 mm

Biegezyklen maximal

4000000

Torsionsbeanspruchung

± 25 °/m

Halogenfreiheit

nach DIN EN VDE 0472 Teil 815

nach IEC 60754-1

Flammwidrigkeit

nach EN 60332-1-2

nach EN UL 1581 VW1

Ölbeständigkeit

nach DIN EN 60811-2-1

nach DIN EN 50363-10-2

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C..+90 °C (Kabel, feste Verlegung)

-30 °C..+90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-25 °C..+85 °C (Stecker/Buchse)

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung

M12-Steckverbinder

Normen/Bestimmungen

IEC 61076-2-111

Zulassungen

UL Listed

Nennspannung UN 63 V

Nennstrom IN 12 A

Querschnitt AWG --

Querschnitt mm² -16

cUL Listed

Nennspannung UN 63 V

Nennstrom IN 12 A

Querschnitt AWG -16

Querschnitt mm² --

EAC-RoHS

 

cULus Listed

 

Klassifikationen

ECLASS-11.0

27060311

ECLASS-12.0

27060311

ECLASS-13.0

27060327

ETIM 9.0

EC001855

UNSPSC 21.0

26121600

Einhaltung Umweltauflagen

China RoHS

Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt=EFUP-e

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten