型号描述

下表显示了电机的型号描述示例。

23

IP

2

076

-

300

-

4

B

L

-

EK

-

001

23

规格

23 = 57 mm

34 = 86 mm

IP

基本结构

IP = IP65(轴输出除外)

2

步距角

2 = 1.8°

076

总长度 (mm)

076 = 76 mm

300

额定电流 / 100 (A)

300 = 3 A

4

芯线数量

B

轴配置

A = 单轴

L

接线方式

L = 分立式飞线

T = 内置连接器

EK

选件

EK = 编码器系列

001

客户订货号