Designazione di tipo

La tabella che segue mostra un esempio di designazione di tipo del motore:

23

IP

2

076

-

300

-

4

B

L

-

EK

-

001

23

Grandezza

23 = 57 mm

34 = 86 mm

IP

Struttura di base

IP = IP65 (eccetto sull'uscita dell'albero)

2

Angolo passo

2 = 1.8°

076

Lunghezza totale in mm

076 = 76 mm

300

Corrente nominale / 100 (A)

300 = 3 A

4

Numero di conduttori

B

Configurazione albero

A = albero singolo

L

Metodo di cablaggio

L = filo volante discreto

T = connettore integrato

EK

Opzioni

EK = serie encoder

001

Numero d'ordine del cliente