Typenbezeichnung

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft die Typenbezeichnung des Motors.

23

IP

2

076

-

300

-

4

B

L

-

EK

-

001

23

Größe

23 = 57 mm

34 = 86 mm

IP

Grundaufbau

IP = IP65 (außer an Wellenausgang)

2

Schrittwinkel

2 = 1.8°

076

Gesamtlänge in mm

076 = 76 mm

300

Nennstrom / 100 (A)

300 = 3 A

4

Anzahl der Adern

B

Wellenkonfiguration

A = Einzelwelle

L

Verdrahtungsmethode

L = diskreter fliegender Draht

T = integrierter Stecker

EK

Optionen

EK = Encoder Serie

001

Kundenauftragsnummer