Typenschild

Das folgende Bild zeigt beispielhaft ein Typenschild des Motors. Den Aufbau der Typenbezeichnung finden Sie im Kapitel Typenbezeichnung.

[1]

Typenbezeichnung

[2]

Firmenbezeichnung

[3]

Datum

[4]

SEW-Sachnummer

[5]

Produktlabel mit QR-Code. Der QR-Code kann gescannt werden. Es erfolgt eine Weiterleitung zu den Digital Services von SEW-EURODRIVE. Dort kann auf produktspezifische Daten, Dokumente sowie weitere Services zugegriffen werden.

Im Bereich "Dokumentationen" > "Daten und Dokumente" steht das Produkthandbuch des Geräts mit weiterführenden Informationen zur Verfügung.

[6]

Auflösung Geber

[7]

Umgebungstemperatur

[8]

Gewicht

[9]

Sicherheitsklasse

[10]

Bemessungsstrom

[11]

Eingangsspannung

[12]

Nenndrehmoment

[13]

RoHS-Konformität

[14]

CE-Kennzeichnung