铭牌
下图显示了电机的铭牌示例。型号描述的结构请参见型号描述一章。

[1] | 型号描述 |
[2] | 公司名称 |
[3] | 日期 |
[4] | SEW部件号 |
[5] | 带二维码的产品标签。可以扫描该二维码。信息将跳转到SEW-EURODRIVE的数字客户服务部。可在那里查询产品相关的数据、文档以及其他服务。 带有详细信息的设备产品手册参见“文档”>“数据和文档”页面。 |
[6] | 编码器分辨率 |
[7] | 环境温度 |
[8] | 重量 |
[9] | 安全等级 |
[10] | 额定电流 |
[11] | 输入电压 |
[12] | 额定扭矩 |
[13] | 符合RoHS |
[14] | CE标志 |