Plaqueta de identificação
A figura a seguir mostra um exemplo de uma plaqueta de identificação do motor. A estrutura da denominação do tipo encontra-se no capítulo Denominação do tipo.

[1] | Denominação do tipo |
[2] | Nome da empresa |
[3] | Data |
[4] | Código SEW |
[5] | Rótulo do produto com código QR. O código QR pode ser escaneado. É feito o reencaminhamento para os Serviços Digitais da SEW‑EURODRIVE. Dados específicos do produto, documentos e outros serviços podem ser acessados lá. O manual da unidade com informações adicionais está disponível na área "Documentação" > "Dados e documentos". |
[6] | Resolução do encoder |
[7] | Temperatura ambiente |
[8] | Peso |
[9] | Classe de segurança |
[10] | Corrente nominal |
[11] | Tensão de entrada |
[12] | Torque nominal |
[13] | Conformidade RoHS |
[14] | Marcação CE |