Placa de características

La siguiente imagen muestra, a modo de ejemplo, la placa de características del motor. La estructura y la designación de modelo se encuentran en el capítulo Designación de modelo.

[1]

Designación de modelo

[2]

Denominación de la empresa

[3]

Fecha

[4]

Ref. de pieza SEW

[5]

Etiqueta del producto con código QR. El código QR se puede escanear. Para conectar automáticamente con los Digital Services de SEW‑EURODRIVE. Allí podrá acceder a datos, documentos y otros servicios específicos de los productos.

En la zona "Documentación" > "Datos y documentos" se puede encontrar el manual del producto del equipo con más información.

[6]

Resolución encoder

[7]

Temperatura ambiente

[8]

Peso

[9]

Clase de seguridad

[10]

Corriente nominal

[11]

Tensión de entrada

[12]

Par nominal

[13]

Conformidad RoHS

[14]

Marcado CE