Targhetta

La figura seguente mostra, a titolo di esempio, la targhetta di un motore: Per la composizione della designazione di tipo far riferimento al cap. Designazione di tipo.

[1]

designazione di tipo

[2]

designazione azienda

[3]

data

[4]

codice SEW

[5]

Etichetta del prodotto con codice QR. Il codice QR può essere scansionato. Poi ha luogo l'inoltro ai servizi digitali della SEW-EURODRIVE. Lì è possibile accedere ai dati specifici del prodotto, ai documenti, nonché ad altri servizi digitali.

Nell'area "Documentazioni" > "Dati e documenti" è disponibile il manuale del prodotto dell'unità con le informazioni dettagliate.

[6]

risoluzione encoder

[7]

temperatura ambiente

[8]

peso

[9]

classe di sicurezza

[10]

corrente di targa

[11]

tensione di input

[12]

coppia nominale

[13]

conformità RoHS

[14]

marchio CE